製品概要
製品概要
The EVAL-AD2S1210SDZ is a full featured evaluation board designed to allow the user to easily evaluate all the features of the AD2S1210 resolver-to-digital converter (RDC). The SDP board (EVAL-SDP-CB1Z) allows the evaluation board to be controlled through the USB port of a PC using the evaluation board software available for download from the AD2S1210 product page.関連資料
-
AD2S1210 Evaluation Board Design Files3/22/2019ZIP1 M
-
AD2S1210EDZ: Evaluation Board for 10-Bit to 16- Bit R/D Converter with Reference Oscillator (OBSOLETE)1/28/2009PDF904 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。