製品概要

機能と利点

  • 6 V AC アダプタとオンボード LDO 電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • HSTL または LVDS 用に終端処理された 8 個の AC 結合シングルエンド(バランを介して差動信号を再結合)出力 SMA コネクタ
  • CMOS 用に終端処理された 3 個の AC 結合差動出力 SMA コネクタ
  • 3 つの設定可能なリファレンス入力(シングル・エンドから差動リファレンス入力 SMA コネクタ、25 MHz オンボード XTAL、または 25 MHz オンボード XO まで選択可能)。
  • ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能
  • ステータス LED
  • PC との USB 接続
  • ACE プラグイン・モジュールによるシンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた Microsoft Windows ベースの評価ソフトウェア。

製品概要

AD9576 評価用ボードは、AD9576 デュアル・チャンネル、パワー・オン・レディ・クロック・ジェネレータの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

ソフトウェア

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。