-
Land Pattern File3/5/2019ZIP25 K
製品概要
製品概要
すべてのRFパターンは第1層(1次側)に配線されています。それ以外の層は、RF伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。最上部の誘電体の素材は、低損失性能を実現するRogers 4350です。コア層を密着させるために間にプリプレグ材料が使用されています。コア層には、上下に銅パターンが配置されたIsola 370HR層が含まれています。プリプレグ材料とIsola 370HRコア層はどちらも、必要な基板の仕上がり厚さを実現するために使用されています。アプリケーションで使用される回路ボードでは、無線周波数(RF)回路設計技術が使用されています。信号ラインには50Ωインピーダンスが必要で、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに直接接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。EV1HMC908ALC5評価用ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。