製品概要

機能と利点

  • 単一制御電圧 (VFCTL)
  • 最小のコンポーネント条件を備えたシンプルなボード設計

製品概要

EV1HMC882ALP5 評価用ボードは、HMC882ALP5E のすべての機能を評価するために使用できます。EV1HMC882ALP5 には、カットオフ周波数制御電圧(VFCTL)を適用するためのサブミニチュアバージョンA(SMA)コネクタと、RF 入出力用の SRI タイプのサブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタがあります。カットオフ周波数は、VFCTL を 0 Vから 14 V まで変化させることで調整できます。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。