製品概要
機能と利点
EV-21569-SOM
- ADSP-21569 SHARC® オーディオ・プロセッサ(400ピン、17 × 17mm BGA)
- 8GBのDDR3(1.35V)メモリ
- 512Mb SPIクワッド・メモリ
- LTコンポーネント・ベースの電源ソリューション
- FTDI USB - UART機能
- デバッグ・インターフェース(JTAG)
- システム・オン・モジュール(SOM)インターフェース・コネクタ
- CCESキットのライセンス
EV-SOMCRR-EZKIT
- アナログ・デバイセズADAU1979 –クワッドA/Dコンバータ
- アナログ・デバイセズADAU1962A –12チャンネル、高性能、192kHz、24ビットDAC
- CAN FD 2x ADM3056E
- Macronix MX66LM1G45G 1Gbit OSPIフラッシュ・メモリ
- ギガビット・イーサネットTI DP83867
- 10Mbpsおよび100MbpsイーサネットTI DP83848
- USB 2.0 PHYマイクロチップUSB3340
- USB2.0をQSPI FTDIに変換
- MicroSDカード・ソケット
- 2× A2B®インターフェース・コネクタ
- デバッグ・インターフェース(JTAG)、オンボードICE-1000エミュレータ
製品概要
EV-21569-EZKITは、EV-21569-SOM システム・オン・モジュール(SOM)ボードとEV-SOMCRR-EZKIT キャリア・ボードを組み合わせたセットです。合わせてADSP-21569 SHARC+オーディオ・プロセッサ用EZ-KIT®評価プラットフォームを構成しており、ADSP-2156×ファミリ (ADSP-21562/21563/21565/21566/21567/21569)の低コストでの評価と、ラピッド・プロトタイピングを実行できます。EV-21569-SOMボードおよびEV-SOMCRR-EZKITボードは、個別に購入することも可能です。
EV-21569-EZKITによって、実体感のある3Dサウンドとパーソナル・オーディオ・ゾーン(PAZ)、オートモーティブ・アクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)やロード・ノイズ・キャンセレーション(RNC)、音声ベースのユーザー・インターフェース(ICC)、エンジン・サウンド・シンセシス(ESS)、電気自動車の警告サウンド・システム(EVWSS/AVAS)など、幅広いアプリケーションの迅速なプロトタイピングを実行できます。その他のアプリケーションには、プロフェッショナル・オーディオ、サウンドバー/ホームAVR(3Dオブジェクトおよびマルチチャンネル・オーディオを使用)、高機能会議システムなどがあります。アナログ・デバイセズは、様々なソフトウェア・モジュール(例えばAEC/NR、マイクロフォン・ビームフォーミング、ピッチ・シフト、高調波発生器、ウェーブ・プレーヤーなど)や、ユーザによる自前のオーディオ/音声処理アプリケーション開発/評価を実現できるよう、ライセンス可能なソフトウェア・ソリューション一式を提供しています。アナログ・デバイセズでは他にも、サード・パーティのサラウンド・サウンド・ソリューションを提供しています。これらのライセンスは、アナログ・デバイセズのSHARCプロセッサ・ファミリに付属しています。詳細については、 アナログ・デバイセズのソフトウェア・ソリューション のページを参照してください。
EV-21569-EZKIT評価用システムには CrossCore® Embedded Studio (CCES)開発ツールのキット・ライセンスが付属しており、開発者は市場投入までの時間を短縮できます。開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。
- C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブル、およびリンク
- アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
- データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
- コア・レジスタおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み
推奨システム動作環境
お使いのPCが、CCESインストールに関する以下の最小要件を満たしていることを確認してください。
- 2GHzシングルコア・プロセッサ(3.3GHzデュアルコア以上を推奨)
- 4GB RAM(8GB以上を推奨)
- 2GBの使用可能なディスク領域
- 空のUSBポート × 1
- CrossCore® Embedded Studio(2.9.3以降)
注:システム条件の最新情報については、CrossCore® Embedded Studio Release Notes を参照してください。