-
DS8500KIT: Evaluation Kit for the DS8500 Data Sheet (Rev. 1)9/10/2015PDF3M
製品概要
機能と利点
- このEVキットは実装された総合的なHART通信チェーンによって迅速で簡易な評価を提供
- サンプルのHARTマスターおよびフィールドデバイス回路で、2つの最も一般的なHART接続設定における使用を実証
- HART認定モデムIC
- 絶縁4mA~20mA通信ループ実装
- デモ用ファームウェア内蔵MAXQ622 USBマイクロコントローラ
- 外部接続によって他の設定のDS8500を高度に評価可能
製品概要
DS8500の評価キット(EVキット)は、HART®モデムのDS8500を評価するための簡便で迅速なプラットフォームを提供します。このEVキットは、HART Communication Foundation (FieldComm Groupの一部)ツールを使ってデモンストレーションモードと綿密な評価を通した迅速な評価を可能にします。
アプリケーション
- 温度、圧力、フロー、およびレベル測定用、4mA~20mAループ駆動トランスミッタ
- HARTモデムインタフェース接続性
- HARTマルチプレクサ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。