-
DS8113KIT: EMV Evaluation Kit for the DS8113 Data Sheet (Rev. 1)3/24/2010PDF446K
製品概要
機能と利点
- EMVライブラリおよびMAXQ® 16ビットRISCマイクロコントローラを使用してスマートカードアプリケーションを容易に開発可能
- グラフィカルユーザインターアクション用、2ラインLCDスクリーン
- USBカードリーダアプリケーションの試作用のUSBインタフェース
- 標準チップカードとのインタフェースが可能なカードソケット
- お客様がカードソケットの制御を行うためのカードインタフェース端子をヘッダに設置
- リセット、割込み、およびアプリケーション制御用プッシュボタン
- レベルシフトされたRS-232インタフェース搭載
- 便利なリファレンスデザインを提供する基板回路図同梱
製品概要
DS8113の評価キット(EVキット)は、スマートカードインタフェースチップのDS8113の機能を手軽に評価するための実績あるプラットフォームです。このEVキットには、スマートカードインタフェースを制御する16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ2000が搭載されています。1.8V、3V、または5VのいずれのICカードとも通信可能な1つのフルサイズのソケットを備えています。LCDスクリーンによって、プログラム動作に関する詳細なフィードバッグおよびデバッグアプリケーションの支援を提供可能です。
EVキットコンテンツ
- プロセッサ、スマートカードソケット、およびLCDスクリーン搭載のDS8113のEVキットボード
- JTAGインタフェースボード(アプリケーション内デバッグ)
- EMV™ライブラリを含むDS8113 EVキットのCD
- Rowley Crossworks評価コンパイラ
- シリアルケーブル