製品概要
機能と利点
- DS4404の簡便な評価
- EVキットのハードウェアはUSB給電
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS4404およびDS4402は、2つまたは4つのI2Cで設定可能な電流DACを備え、それぞれ電流のシンク/ソースが可能です。
DS4404の評価キット(EVキット)は、4チャネル、5ビットシンク/ソース電流DACのDS4404の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。DS4402は、DS4404と同じ性能を備えていますが、チャネルは2つのみです。DS4404のEVキットのソフトウェアは、DS4424のEVキットのソフトウェアと同じです。
このEVキットは、DS4404と、2つのフルスケール較正用に使用済みの抵抗(R3とR4)、および2つの未使用の抵抗(R5とR6)が実装されています。これによって、このデバイスは2つのチャネル上で基板のリワークなしで評価することができますが、カスタム定義の値を2つのオープンチャネルに実装することが可能です。また、このEVキットはデバイスとの通信に必要なUSB-I2Cインタフェースも備えています。
アプリケーション
- 可変電流シンクまたはソース
- 電源調整
- 電源マージン
関連資料
-
DS4404K: Evaluation Kit for the DS4402 and DS4404 Data Sheet (Rev. 0)2014/12/01PDF686K