-
DS34S132DK: Evaluation Kit for the DS34S132 Data Sheet (Rev. 0)5/19/2011PDF1M
製品概要
機能と利点
- 完全システム:簡易2.5 RUケースにマザーボードとドーターカード
- メニュー方式のASCIIテキストユーザーインタフェースソフトウェア
- 個別のドーターカード上のシステムプロセッサ
- マザーボードにイーサネットPHY、I/Oジャック、E1/T1トランシーバ、およびクロックソース
- AC電源モジュール内蔵
- 実験室リファレンス用に選択可能な複数の定評あるTCXOとOCXO発振器とBNCコネクタ
- 設定とステータス用にASCII端末を接続するための9ピンシリアルジャック
- IP/イーサネット経由の設定とステータス用のシステムTCP/IPスタック
- イーサネットネットワーク接続用の1つのRJ45イーサネットジャック
- 各E1/T1ポートに1つのRJ45ジャック
- RJ45外部クロック入力ジャック
- BNCコモンクロック入力ジャック
- BNCリファレンスクロック入力ジャック
- TDMoP ICとインタフェースするための16ビットCPU
製品概要
DS34S132の評価キット(EVキット)は、32ポートTDM over Packet (TDMoP) ICのDS34S132を評価するための使いやすいEVキットです。このEVキットは、2.5 RUケースにTDMoPチップ、局部発振器、局部制御プロセッサ、メモリ、外付けのE1/T1 LIUおよびフレーマ、電源、およびユーザーインタフェースソフトウェアを搭載したスタンドアロンシステムです。このEVキットは、外付けのASCII端末(通常はPC上で動作する端末エミュレーションソフトウェアを使用)からのRS-232シリアルリンクを介して、またはtelnetセッションを介して制御されます。ASCIIユーザーインタフェースは、使いやすいメニュー方式の階層構造です。TDMoP ICの動作と性能の評価は、単一のEVキットでイーサネット信号をキットにループバックさせるか、または2つのEVキットで個別のエンドポイントとして設定して行うことができます。
アプリケーション
- PSN上HDLCカプセル化データ
- PSNでのTDM回路エミュレーション(PSNでのTDM専用線サービス、TDM over BPON/GPON/EPON、TDM over Cable、TDM over Wireless、セルラバックホール、統合PSNでのマルチサービス)