-
DS33Z41DK: Ethernet Transport Design Kit Data Sheet (Rev. 2)11/2/2006PDF2M
製品概要
機能と利点
- DS33Z41のイーサネットトランスポートチップセットの主要機能を検証
- トランス、RJ48ネットワークコネクタ、および終端を備えたT1/E1クワッドトランシーバのDS21458用のリソースカードを含む
- ハードウェアおよびソフトウェアモードをサポート
- 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによって、DS33Z41のレジスタセットにポイントアンドクリックでアクセス可能
- 外部データのソース/シンク用のすべてのDS33Z41インタフェース端子に容易にアクセス可能
- 複数のLEDによってロスオブシグナル、キューオーバフロー、イーサネットリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示
- わかりやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS33Z41のデザインキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33Z41用の使いやすい評価ボードです。DS33Z41DKは、シリアルリンク用のリソースカードとともに使用するように設計されています。これらのシリアルリンクリソースカードは、トランシーバ、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。ダラスのChipViewソフトウェアがこのデザインキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数LEDによって、受信のロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。
アプリケーション
- ボンデッドトランスペアレントLANサービス
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
- LAN拡張