-
DS33R11DK-DS33ZH11DK: Ethernet Transport Design Kit Data Sheet (Rev. 0)10/20/2005PDF805K
製品概要
機能と利点
製品概要
DS33R11/DS33ZH11デザインキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33R11およびDS33ZH11用の使いやすい評価ボードです。このデザインキットのDS33ZH11部は、T3E3またはT1E1のシリアルリンク用のオプションを備えています。DS33R11チップセットは、T1E1トランシーバを内蔵しています。すべてのシリアルリンクは、ラインインタフェース、トランス、およびネットワーク接続を備えています。ダラスのChipViewソフトウェアがこのデザインキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、受信信号のロスオブシグナル(信号喪失)、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。
アプリケーション
- T1/E1/J1上イーサネット伝送
- LAN拡張
- トランスペアレントなLANサービス
関連資料
-
DS33R11DK Gerber File10/10/2022ZIP2M