製品概要
機能と利点
- 高速ハードウェアおよびソフトウェアデバッグを支援
- 使いやすいGUIベースアプリケーション
- ユーザー設定でシングルまたはデュアル電源動作が可能
- 実装オプション:8ピンまたは16ピンSO
製品概要
DS3231MZ/DS3232M (DS323X)の評価キット(EVキット)は、温度補償リアルタイムクロックのDS3231MまたはDS3232Mの動作を実証する、アプリケーションプログラムを備えた完全実装および試験済み回路基板です。DS3231MおよびDS3232M I2Cリアルタイムクロックは、計時リファレンス用にシリコン(MEMS)共振子を内蔵しています。どちらのデバイスも、常に動作温度を監視し、内部発振器周波数を定期的に調整して、高精度の時間情報を維持します。
このEVキットは、1つのTCXO部品がデモボードにはんだ付けされ、評価キット用USB I/O通信モジュール(DS3900H2)を内蔵し、アプリケーションプログラムおよび使用説明書を収録したCDが付属しています。システム要件は、Windows XP®、Windows Vista®以上を実行するWindows®対応PC、およびUSBポートです。このEVキットは、オプションで単一電源動作にユーザー設定することもでき、付随のI2Cインタフェースおよびアプリケーションプログラムは、レジスタ設定を操作するための容易なアクセスを提供すると同時に、計時およびリアルタイムのアラームによる割込みのさまざまな構成機能を観察することができます。
このEVキットでは、ユーザーは各自のI2Cマスターを動作検証および/またはコード生成用のサンプル部品に接続することも可能です。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 高精細ビデオセキュリティ
- 産業用アプリケーション
- パワーメータ
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。