製品概要
機能と利点
製品概要
DS3164DKは、DS3164用の使用を容易とするデモキットです。表面実装されたDS3164と綿密なレイアウトによって、信号完全性が最大化され、DS3164の送受信機能を検証することができます。搭載されたダラス8051互換マイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、パソコンからコンフィギュレーションレジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。ボードに搭載した汎用LEDを4個のポートすべての各種アラーム状態を表示するように構成することが容易です。このボードは、ダラスLIUとその関連回路、ライン側の送信および受信差動ペア用の8個のBNCコネクタ、システムインタフェース信号用の2個の140ピンコネクタ、およびオーバヘッド機能をサポートする2個のFPGAを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、関連信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。
デモキットの構成要素
- DS3164DKボード
- CD-ROM
- ChipViewソフトウェア
- DS3164定義ファイル
- DS3164DKデータシート
- DS3164データシート
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- 統合アクセスデバイス(IAD)
- マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
- マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
- PBX
- PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDHマルチプレクサ
- 試験装置