-
DS3153DK: トリプルDS3/E3/STS-1 LIUデモキット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF627K
製品概要
機能と利点
- 最大の信号完全性を得るためにDS3153を半田付け
- 4個すべてのLIU用のBNCコネクタ、トランス、および終端受動素子
- アナログ信号経路の綿密なレイアウト
- 外部データソース/シンクまたは外部リモートループバック用の機器側コネクタ
- DS3およびE3用水晶発振器を搭載
- デバイスの完全制御のためにDS3153をCPUバス動作用に設定
- 搭載されたダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによってDS3153のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
- 割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期用の複数のLED
- VDDおよびGND用のバナナジャックは実験室の電源使用に対応
- 独立したDS3153のVDDによってIDDの測定が可能
- わかりやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS3153DKは、トリプルDS3/E3/STS-1 LIUのDS3153用の使いやすい評価キットです。表面実装されたDS3153とアナログ信号のトレースの綿密なレイアウトによって、DS3153の送受信機能を検証するために最大の信号完全性が提供されます。搭載された8051互換のダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、PCから設定レジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、4つのポートすべての割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期ステータスを表示します。このボードは、ライン側の送信および受信差動ペア用のBNCコネクタ、およびフレーマインタフェース信号用の50ピンコネクタを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、対応する信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。
関連資料
-
テストレジスタを使用してDS315xのパルス形状を変更する方法2/23/2004