-
DS3150DK: DS3150 DS3/E3/STS-1 LIUのデモキット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF426K
製品概要
機能と利点
製品概要
DS3150DKは、DS3/E3/STS-1 LIUのDS3150用小型自己完結型評価キットです。半田付けされたDS3150とアナログ信号トレースの注意深いレイアウトによって、最大限の信号完全性が確保されます。ボード上のジャンパを用いてDS3150を任意のモードに設定することができます。LEDは、VCCの存在、ロスオブシグナル、送信ドライバの故障、PRBSの同期を表示します。このボードは、ライン側の送信と受信差動ペア用のBNCコネクタ、各種システム側信号用のヘッダを備えています。内蔵の発振器は、DS3とE3動作用のローカルタイミングソースとして機能します。すべてのジャンパ、LED、およびコネクタは、できる限り使用しやすいようにはっきりラベル表示されています。
関連資料
-
DS3150DK Gerber File10/10/2022ZIP441K