-
DS3144DK: クワッドDS3/E3フレーマデモキットドータカード Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF0M
製品概要
機能と利点
- クワッドDS3/E3フレーマDS3144の主要機能を検証
- クワッドLIUのDS3154、トランス、BNCコネクタ、および終端受動素子を同軸ケーブルによる試験機器との通信用として搭載
- デモキットマザーボードのDK101およびDK2000に対応
- DK101/DK2000インタフェースおよびChipViewソフトウェアによってDS3144のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセスが可能
- 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
- メモリマッピングされたFPGAはフレーマポートとDK2000マザーボード間の柔軟なクロック/データ/同期接続を提供
- アウトオブフレーム、ロスオブシグナル、および割込み用のLED
- 読みやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS3144のデザインキットは、クワッドDS3/E3フレーマのDS3144用の使い勝手のよい評価ボードで、マザーカードのDK101またはDK2000のいずれかのドータカードとして使用するためのものです。DS3144DKは、クワッドフレーマのDS3144、クワッドLIUのDS3154、トランス、終端抵抗、ネットワークコネクタ、およびマザーボードコネクタを完備しています。DK101/DK2000およびダラスのChipViewソフトウェアへのインタフェースによって、PCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。オンボードの複数のLEDは、ロスオブシグナル、アウトオブフレーム、および割込みステータスを表示します。搭載したFPGAは、さまざまな構成でフレーマポートを相互接続する、またはDK2000に接続するマルチプレクサロジックを備えています。