製品概要

機能と利点

  • DeepCover®セキュアコプロセッサのDS28S60の機能を実証
  • DS28S60に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにSPI通信をログに記録
  • SPI/1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

製品概要

DS28S60の評価システム(EVシステム)は、DS28S60の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、12ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28S60Q+デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121EQ+、およびUSB-I2C/SPI/1-Wire®アダプタのDS9482P#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28S60の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • エンドポイント認証
  • エンドツーエンドの暗号化
  • モノのインターネット(IoT)機器のセキュリティ
  • 鍵の管理および交換
  • 偽造製品の防止

ツール

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。