製品概要
機能と利点
- DS28E36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
- DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
- I2Cおよび1-Wire通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28E36の理解を支援
- USB-I2C/1-Wireアダプタによって 任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS28E36の評価システム(EVシステム)は、DS28E36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E36/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28E36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- IoTノード暗号保護
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
関連資料
-
DS28E36EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP305K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。