製品概要
機能と利点
- 1KbのユーザーEEPROMを備えたDS28E35 1-Wire ECDSA認証用ICの機能を実証
- 1-Wire USBアダプタで任意のPCに仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- 標準USBケーブルインタフェース
- ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPの各OSの32ビットと64ビットの両バージョン上で動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 簡便なテストポイントとTO-92ソケット内蔵
- 標準RJ11コネクタでDS9120ソケットボードと接続
- 評価ソフトウェアは要請に応じて提供
製品概要
DS28E35の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E35の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、PCとの接続用のUSBケーブルを備えたUSB-1-Wire®/iButton®アダプタのDS9481R-3C7+、TSOC DS28E35用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E35サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120P+は、評価システム以外の形では直販されません。この構成部品専用のデータシートは提供していません。
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。