製品概要
機能と利点
- DS28E10の機能の総合評価が可能
- DS28E10を実行しプログラムするための使いやすいグラフィカルソフトウェア
- 使いやすいハードウェア構成部品
- ハイスピードUSB 2.0規格に完全準拠
- Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®用のドライバサポート
- USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wire®ポートにエミュレート
- DS28E10 TSOCパッケージを提供
製品概要
DS28E10の評価キット(EVキット)は、使いやすいPC環境における1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10の評価とプログラムに必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットによって、技術者はDS28E10の見込まれた設計目標を評価し、最終製品の開発作業をサポートすることができます。このEVキットの操作にはホストPCが必要です。EVキットハードウェアには、USB-1-Wire PCアダプタが同梱されており、ICソケットを備えたDS28E10の評価ボードに接続されます。同梱のRJ11ケーブルによって評価ボードをUSB-1-Wireアダプタに接続します。PCベースのEVキットソフトウェアが使用可能です。また、このEVキットソフトウェアには、マキシムの1-Wireドライバ、Microsoft .NETフレームワークバージョン2.0、およびProlificのPL-2303 USB-シリアルドライバのインストールが必要です。これらのコンポーネントのダウンロードおよびインストールの詳細な説明は、このEVキットのデータシートに記載されています。このEVキットには、1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10のサンプルも付属しています。
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。