製品概要
機能と利点
- DeepCover® SHA3 I2C認証用ICのDS28C50の機能を実証
- DeepCover SHA3セキュアコプロセッサのDS2477の機能を実証
- DS28C50およびDS2477に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10およびWindows 7で動作
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
製品概要
DS28C50の評価キット(EVキット)は、DS28C50およびDS2477の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C50およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10およびWindows 7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS28C50およびDS2477の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。ここで説明する評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイトからダウンロード可能な軽量バージョンであることに注意してください。完全な開発者バージョンを請求するには、ページ上部のリンクをクリックしてください。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- 医療用センサーおよび器具の認証
- IoTノード暗号保護
- プリンタカートリッジの識別および認証
- 使用に制限のある消耗品の安全な管理
関連資料
-
DS28C50EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP291K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。