-
DS28C40EVKIT: Evaluation System for the DS28C40 Data Sheet (Rev. 3)3/19/2021PDF5M
製品概要
機能と利点
- DS28C40 DeepCoverセキュア認証用ICの機能を実証
- DS28C40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- I2C動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
製品概要
DS28C40の評価システム(EVシステム)は、DS28C40の機能の実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、10ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C40デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットと32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C40の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- 車載セキュア認証
- 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
- IoTノード暗号保護
- アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
対象となる製品
関連資料
-
DS28C40EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP578K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。