製品概要
機能と利点
- DeepCover® SHA-3 I2C認証用ICのDS28C16の機能を実証
- DS28C16に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7で動作
- 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
製品概要
DS28C16の評価キット(EVキット)は、DS28C16の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、それぞれ8ピンおよび6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C16およびDS2477デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121DQ+とDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C16の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- バッテリ認証および充電サイクル追跡
- 医療器具/アクセサリの認証および較正
関連資料
-
DS28C16EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP11M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。