製品概要
機能と利点
- スタンドアロンOCVベースの残量ゲージのDS2786の以下の各機能を検証:
- Li+ (リチウムイオン)セルの残容量を推定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流蓄積
- 温度測定
- 情報保存
- サーミスタ読取り
- Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2786の評価キット(EVキット)は、スタンドアロンOCVベースの残量ゲージDS2786の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、DS9123O USBアダプタとRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。
個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルの経時監視を行うデータログ機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2786が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。
アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルオーディオ(MP3)プレーヤー
- デジタルスチルカメラ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。