-
DS2780EVKIT: Standalone Fuel Gauge IC Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)9/25/2009PDF277K
製品概要
機能と利点
- スタンドアロン残量ゲージのDS2780の以下の各機能を検証:
- リチウムイオン(Li+)セルの残容量を推定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流蓄積
- 温度測定
- 情報保存
- 識別
- Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
評価キット(EVキット)のDS2780を使うと、スタンドアロン残量ゲージのDS2780の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成が容易になります。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続を通じて、PCとインタフェースします。
DS2780のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2780の全機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザはすべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2780が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。
アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドPCデータ端末
- サブノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。