-
DS2764EVKIT: Evaluation Kit for the DS2764 Data Sheet (Rev. 1)9/25/2009PDF158K
製品概要
機能と利点
- Li+バッテリモニタのDS2764の以下の性能を検証:
- 温度測定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流積算
- 情報保存
- 識別
- 過電圧/低電圧保護
- 過電流/短絡保護
- Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース
製品概要
DS2764の評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Li+)バッテリモニタのDS2764の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。
DS2764のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2764のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアには、セルを経時監視するデータロギング機能、および特定のセル特性に基づく残容量の計算を向上させる残量ゲージアルゴリズムも含まれています。
この評価ボード回路は、DS2764に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2764による充電または放電のディセーブルを可能にし、DS2764をESD損傷から保護するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、japan.maximintegrated.comのオンライン上にある個々のボードのデータシートを参照してください。