-
DS2740EVKIT: 高精度クーロンカウンタIC評価キット Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF115K
製品概要
機能と利点
- 高精度クーロンカウンティングIC のDS2740の次の機能を検証 :
- リアルタイム電流測定
- 高精度電流蓄積
- 識別
- プログラマブルI/O動作
- USB動作対応のWindows XP®以下で動作するPCのUSBポートへのインタフェース
製品概要
DS2740の評価キット(EVキット)は、DS2740高精度クーロンカウンティングICを用いた性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタDS9123OとRJ-11ケーブル接続を介してWindows XP以下で動作するPCにインタフェースします。
DS2740のEVキット評価ソフトウェアを使用すると、ユーザはDS2740の全機能を完全制御できます。ユーザは、独立の制御タブからすべてのメモリ位置、すべてのステータスレジスタ、およびすべての監視下パラメータのリアルタイム更新にアクセスできます。また、ソフトウェアには、時間の経過とともにバッテリを監視するデータログ機能が組み込まれています。
評価ボード回路は、DS2740がパラメータを正確に測定し、ESDによる損傷に対して保護されるように設計されています。