製品概要
機能と利点
- 最大10のNiMHセルを充電
- 負荷検出によって、デバイスは低電力状態に移行可能
- dT/dt充電終止
- 電圧、温度、および時間を監視
- リニアまたはスイッチモード動作による充電電流の制御
- LEDによる充電状態の表示
製品概要
DS2715のデモボードを使って、ユーザはNiMH充電コントローラのDS2715のすべての機能を検証することができます。このデモボードは、リニアモード動作またはスイッチモード動作用に実装されています。リニアモードキットのデフォルト設定は、130分のタイムアウト、約0.5Aの充電レートで3セルスタックを充電します。スイッチモードキットのデフォルト設定では、70分のタイムアウト、約1.0Aの充電レートで3セルスタックを充電します。
アプリケーション
- 携帯ゲーム
- ハンドヘルドPOS端末
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルテレビセット
- 試験装置
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。