製品概要

機能と利点

  • 使いやすい電源および負荷接続
  • 単3サイズのNiMHセル用ソケット
  • LED出力充電ステータス
  • 小型PCBレイアウト
  • 完全実装済み

製品概要

DS2710の評価キット(EVキット)は、シングルセルNiMHチャージャICのDS2710の動作を検証します。このキットには、USBまたはその他の電源への接続が容易な単3サイズのバッテリソケットを備えた実装済みおよび試験済みPCB、およびキットとデバイスに必要な文書を収録したCDが含まれています。DS2710のEVキットは、1セルのNiMHセルを完全に充電した後、自己放電を抑える維持充電電流を供給します。安全機能には、過電圧保護、過熱保護、充電タイムアウト、およびインピーダンス試験によるアルカリセルの充電回避が含まれます。LED出力は充電状態を表示します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動玩具
  • コードレスマウス
  • 小型充電式デバイス
  • ボイスレコーダ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。