製品概要
機能と利点
製品概要
DS26521DKは、T1/E1/J1シングルチップトランシーバ(SCT)のDS26521用の使いやすい評価キットです。DS26521DKはスタンドアロンシステムとして用いられるように設計されています。このボードは、トランシーバ、トランス、終端抵抗、設定スイッチ、ネットワークコネクタ、マイクロプロセッサ、およびRS-232コネクタを搭載しています。搭載されたプロセッサとダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、複数のクロックと信号経路構成のほかに、受信ロスオブシグナルと割込みステータスも表示します。
アプリケーション
- チャネルバンク
- チャネルサービスユニット(CSU)
- データサービスユニット(DSU)
- マルチプレクサ
- ルータ
- スイッチ
- T1/E1試験装置
関連資料
-
DS26521DK Gerber File10/10/2022ZIP3M