-
DS26502DK: T1/E1/J1/64KCC BITSエレメントのデザインキット Data Sheet (Rev. 4)1/1/1900PDF1M
製品概要
機能と利点
- 初回試作を不要とするため新規設計が迅速化
- BITSエレメントDS26502の主要機能を検証
- BITSエレメントDS26502、トランス、BNC、RJ48ネットワークコネクタおよび終端受動デバイスを内蔵
- 75Ω E1対応のBNC接続
- 120Ω E1および100Ω T1対応のバンタムおよびRJ48コネクタ
- Windowsベースのコンピュータと直接接続
- ChipViewソフトウェアによってDS26502レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
- ソフトウェア制御の(レジスタにマッピングされた)構成スイッチによって、クロックおよび信号の経路設定が容易
- 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
- 複数のクロックおよび信号の経路設定の表示、およびロスオブシグナルおよび割込みステータスを示す複数のLED
- 読みやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS26502DKは、T1/E1/J1/64KCC BITSエレメントDS26502の使いやすい評価ボードです。DS26502DKはスタンドアロンデザインキットとして使用されるように設計されています。このボードは、BITSエレメントDS26502、トランス、終端抵抗、FPGAベースの設定スイッチ、およびネットワークコネクタを内蔵しています。ダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載されたLEDは、複数のクロックおよび信号経路構成だけでなく、受信ロスオブシグナルおよび割込みステータスも表示します。
アプリケーション
- BITSタイミング
- 速度変換
関連資料
-
DS26502DK Gerber File10/10/2022ZIP2M