製品概要
機能と利点
- オクタルT1/E1/J1フレーマ DS26401の主要機能を検証
- 2個のクワッドLIU DS21448、トランス、BNCおよびRJ45コネクタ、終端受動素子を内蔵
- DK101およびDK2000デモキットマザーボードとコンパチブル
- DK101/DK2000とChipViewソフトウェアによってDS26401のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
- 外部データのソース/シンク用にすべての機器側フレーマ端子アクセス容易
- メモリマップされたFPGAが、フレーマポートとマザーボードDK2000間のクロック/データ/同期信号をフレキシブルに接続可能
- 信号断、フレーム断、および割込み表示用LEDを搭載
- 読みやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
製品概要
DS26401DK は、オクタルT1/E1/J1フレーマDS26401用の使い勝手の良い評価ボードです。DS26401DKは、DK101 (マザーボード)またはDK2000 (マザーボード)のドーターカードとして使用するように作られています。DS26401DKは、オクタルフレーマのDS26401、2個のDS21448 (クワッドLIU)、トランス、終端抵抗、ネットワークコネクタ、およびマザーボードコネクタで構成されています。マザーボードのDK101/DK2000とダラスのChipViewソフトウェアを使って、Windows®対応PCからコンフィギュレーションおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、信号断、フレーム断、および割込みステータスを表示します。
DS26401DKには、無料のマザーボードDK101が同梱されています。複雑なアプリケーション用には、高性能デモキットマザーボードのDK2000を別途購入することができます。
設計キットの構成要素:
対象となる製品
関連資料
-
DS26401DK Gerber File10/10/2022ZIP3M