-
DS2483K: DS2483の評価システム Data Sheet (Rev. 1)11/5/2012PDF1M
製品概要
機能と利点
- I²Cホストインタフェースが100kHzと400kHzのI²C通信速度をサポート
- I²C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
- 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
- EVキットに6ピンSOT23のDS2483R+T ICを実装済み
- 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
- 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
- 評価ソフトウェアをダウンロード可能
製品概要
DS2483の評価システム(EVシステム)は、DS2483の評価キット(EVキット)とUSB-I²CアダプタのDS9400で構成されます。DS2483は、I²C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I²Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2483は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2483の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。
PCを使用してDS2483を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2483K#をご注文ください。このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)からも入手可能です。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用センサー
- 医療用機器
- プリンタ