-
DS21Q348DK: 3.3V E1/T1/J1ラインインタフェースデザインキットドータカード Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF804K
製品概要
機能と利点
- 初回パスのプロトタイプ作製を省いて新設計を迅速化
- DK101またはDK2000マザーボードに直接インタフェース
- DS21Q348の重要機能を実証
- 高水準のソフトウェアによる、レジスタへのアクセスをビジュアル化
- クロックと信号の経路選択を容易にするソフトウェア制御(レジスタ割当て)設定スイッチ
- 75Ω E1用BNC接続
- 120Ω E1と100Ω T1用のバンタムコネクタとRJ48コネクタ
- 複数タップ付きトランスによる、75Ωと120Ω/100Ω経路の真のインピーダンスマッチング
製品概要
DS21Q348デザインキットは、3.3V E1/T1/J1ラインインタフェースのDS21Q348用の評価ボードです。DS21Q348DKは、DK2000またはDK101マザーボードのいずれかのドータボードとして使用できます。このボードは、ラインインタフェースユニット(LIU)、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ネットワークコネクタ、およびマザーボードへのインタフェースを完備しています。