-
DS1964SEVKIT: Evaluation Kit for the DS1964S Data Sheet (Rev. 0)9/6/2018PDF739K
製品概要
機能と利点
- DS1964Sの基本的機能を実証
- USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
- 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
- 標準USBケーブルインタフェース
- デバイスの機能を実行するための評価ソフトウェアが利用可能
- Microsoft Windows®対応ソフトウェア
製品概要
DS1964S DeepCover®セキュア認証用 iButton®の評価システム(EVシステム)は、DS1964Sの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、2つのDS1964Sデバイスを内蔵した1つの評価キット(EVキット)、DS1402-RP8ケーブル、DS9400# USB-I2C PCアダプタ、および1-Wire®マスターおよびSHA-256コプロセッサとして使用するDS2465EVKIT# 評価ボードで構成されます。注:サブコンポーネントのDS9400#およびDS2465EVKIT# EVボードは、EVキット以外の形では直販されません。
アプリケーション
- 消耗品の認証
- セキュア機能の制御
対象となる製品
関連資料
-
DS1964SEVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP665K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。