-
DS1070EVKIT: Oscillator Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)5/1/2004PDF1M
製品概要
機能と利点
- DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)のレジスタのプログラミングと読取り
- 搭載した設定計算器が所望の周波数に必要な設定値を算出
- Win95/WinNT 4.0対応のソフトウェア
- 8ピンµSOPおよび8ピンSOデバイス用ZIFソケット
- 動作電圧:2.7V~5.5V
製品概要
EconOscillatorプログラミングキットのDS1070Kは、ダラスセミコンダクタの2線式EconOscillator™製品の評価および新規設計の試作用にプログラミングするための総合ハードウェア/ソフトウェアソリューションです。このキットは、DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)に対応しています。
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。