製品概要
機能と利点
- アナログ入出力用のSMAコネクタ
- イネーブルおよびアドレス選択入力のジャンパによって設定が容易
- 全デジタルおよびアナログ信号のテストポイント
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
DG1208/DG1209の評価キット(EVキット)は、低リークおよび低チャージインジェクションマルチプレクサデバイスのDG1208/DG1209を評価するための実証済みデザインを提供します。DG1208EVKIT#およびDG1209EVKIT#は完全実装および試験済みで、それぞれマルチプレクサのDG1208EUE+およびDG1209EUE+が実装されています。DG1208はシングル8:1多重化デバイスで、DG1209はデュアル4:1デバイスです。いずれのマルチプレクサデバイスも、16ピンTQFN (4mm × 4mm)または16ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオルーティング
- 自動試験装置システム
- 通信システム
- データ収集システム
- サンプル/ホールドシステム
関連資料
-
DG1209EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。