製品概要

製品概要

Demonstration circuit 916 is a low noise regulated charge pump featuring the LTC3204B (constant frequency operation) in the 2X2 DFN package. There are two assembly versions, DC916A-A and DC916A-B for the LTC3204B-5 (5V output) and LTC3204B-3.3 (3.3V output) respectively. The DC916A-A produces a regulated 5V output from a 2.7V to 5.5V input. The guaranteed output load current is 150mA for VIN between 3.1V and 5.5V, and 65mA for VIN less than 3.1V.


The circuit requires only three tiny 0603 surface mount capacitors and uses minimal board space. No inductor or diodes are needed. The circuit features automatic Burst Mode® operation at light loads to maintain low supply current.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。