製品概要

製品概要

DC9022SmartMesh® WirelessHARTRF認定スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMeshのネットワーク性能 を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス 統合化とアプリケーション開発が促進されます。

DC9022スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9018A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。

DC9018A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の 両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。

DC9022スターターキットは、2.4000GHz〜2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作し、日本、米国、カナダ、ヨーロッパのRF意図された 放射体認定を含んでいます。スターター・キットとデモ・ボードは評価 の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、ユーザー’に付随します。

SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。

ハードウェア (5)

Adapter

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。