製品概要
製品概要
SmartMesh WirelessHART networks are populated by motes, the nodes on the network. Based on the Dust® break-through Eterna® technology, the motes are ultralow power, extending battery life to years and many times that of alternative products. In addition to extra long battery life, the motes feature an advanced array of features.
DC9018A-C Evaluation/Development Mote incorporates the RF-Certified LTP5901-WHM SmartMesh WirelessHART Mote PCB Module (including chip antenna) and a CR2032 coin cell. The DC9018A-C is also available as part of the DC9022A SmartMesh WirelessHART RF Certified Starter Kit.
Software Utility | Description | Download Link |
SmartMesh SDK (optional) | Software development kit used to interact with the devices’ Application Programming Interface (API) | GitHub Repository |
関連資料
デザイン・ノート (1)
Product Information (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
アプリケーション・ノート (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。