製品概要
製品概要
The DC9005B Eterna QuikEval Adapter card makes it easy to connect the DC9018B-B SmartMesh IP Evaluation/Development Mote to QuikEval enabled demo boards.
Users can program a SmartMesh IP mote (e.g. DC9018B-B) with the SmartMesh IP On-Chip SDK. In the diagram below, the DC9018B-B can act as an SPI or I2C master to the DCxxxx Demo board.
The DC9005B is available individually, or as a part of the DC9021B SmartMesh IP Starter Kit.
Click here to read an example of connecting a ThermoCouple to a SmartMesh IP mote.
DC9005B Example Usage
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。