製品概要

製品概要

Demonstration circuit 888A-B is a high power isolated synchronous forward converter with synchronous secondary side control featuring the LTC3725 and LTC3706. When powered from a 36-72V input, a single DC888A-B provides an isolated 5V at 40A in a quarter-brick footprint. If higher output current is required, multiple DC888A boards may be stacked together using on-board connectors for a complete PolyPhase current sharing solution.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。