-
DC888A - Schematic9/24/2009PDF52K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 888A-A is a high power isolated synchronous forward converter with synchronous secondary side control featuring the LTC3725 and LTC3706. When powered from a 36-72V input, a single DC888A-A provides an isolated 3.3V at 50A in a quarter-brick footprint. If higher output current is required, multiple DC888A boards may be stacked together using on-board connectors for a complete PolyPhase current sharing solution.
関連資料
-
DC888A-A - Demo Manual2/19/2011PDF1M
-
DC888A-A - Design File2/19/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。