製品概要
製品概要
Demonstration circuit 870A-A is a high efficiency, 2.25MHz buck converter, incorporating the LTC3410 monolithic synchronous regulator. The DC870 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, and is capable of delivering up to 300mA of output current. The LTC3410 has an output voltage range from 0.8V to 5V, but the demo board is configured for a 1.8V output.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。