-
DC823B-A - Schematic1/28/2011PDF35K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC823B-A features the LTM4600EV, a 10A high efficiency, high density switch mode step-down power module. The input voltage is from 4.5V to 20V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 10A, while derating is necessary for different VIN, VOUT, and thermal conditions. Integrated input and output filters enable a simple PCB layout. Only bulk input and output capacitors are needed.
対象となる製品
関連資料
-
DC823B-A - Demo Manual2/1/2011PDF1M
-
DC823B-A - Design File2/1/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。