-
DC797A - Schematic9/24/2009PDF29K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 797 is a constant-frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3440EDD in the 3mm × 3mm DFN-10 package. The input range is from 2.5V to 5.5V, making it ideal for single-cell Lithium-Ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. For 2.7V minimum input voltage, this converter can provide up to 600mA load current. The output voltage is set at 3.3V. A different output voltage in the range of 2.5V to 5.25V can be obtained by changing one of the feedback resistors.
対象となる製品
関連資料
-
DC797A - Demo Manual9/24/2009PDF281K
-
DC797A - Design File9/24/2009ZIP589K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。