製品概要

製品概要

Demonstration circuit 781 is a Telecom DC/DC converter featuring the LTC3803ES6 constant frequency current mode flyback controller. The DC781 converts 36V to 72V input to 3.3V or 5V output and provides 2A of output current. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to zero load which prevents low frequency noise that occurs when power converters operate in pulse skipping mode. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over wide load range with no minimum load requirement.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。