-
DC765B - Schematic2/9/2017PDF29K
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路765Bは、LT3479EDEを搭載した汎用1MHz、正負コンバータです。デモ回路は、昇圧回路と反転回路で小型で部品点数が少ないことを実証します。昇圧コンバータは、2.5V〜4.2Vの入力を600mAで7Vの出力に変換するように設定されています。反転回路は、2.5V〜12Vの入力から600mAで–5Vの出力を生成します。
対象となる製品
関連資料
-
DC765B - Demo Manual2/9/2017PDF264K
-
DC765B - Design Files2/9/2017ZIP787K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。