製品概要
製品概要
Demonstration circuit 741 is an ultralow dropout voltage supply using the 300mA output current LTC3025 linear regulator in the small 2mm x 2mm 6-Pin DFN package. The DC741 has an input voltage range from 0.9V to 5.5V and a jumper-selectable output voltage of 0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V or a user-defined value between 0.4V and 3.6V.
The 0.4V reference of the LTC3025 allows the DC741 to supply power to very low voltage applications. The DC741 is also an excellent choice for post-regulation of step-down switching regulators, creating a high efficiency low-noise supply. The DC741 comes assembled with small ceramic capacitors, showing the LTC3025's ability to maintain stability with ceramic output capacitors.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。