-
DC721A - Schematic9/24/2009PDF199K
製品概要
製品概要
Demonstration circuits 721A-A and 721A-B are high current step-down converters for Intel VRM/VRD10 and VRM9 processor power applications. The 6-phase DC721A-A features two current-mode PolyPhaseTM controllers, the LTC3738CUHF (3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning and the the LTC3731CUH (3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller). and provides up to 120A output current. The DC721A-B is a single LTC3738 3-phase 65A output supply. The input voltage range for both demo boards is from 8V to 14V, and the output voltage is controlled by the VID setting.
対象となる製品
関連資料
-
DC721A - Demo Manual9/24/2009PDF1M
-
DC721A - Design File9/24/2009ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。